har-modular M1-flat module male str.

Article No.: 02 53 901 0451


Nouveau
NouveauConnecteur mâle

har-modular M1-flat module male str.

Article No.: 02 53 901 0451

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Connecteur mâle Contacts: 1 Droit Polyamide (PA) Noir

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série har-modular®
Identification Module M1
flat
Elément Connecteur mâle
Description du contact Droit
Largeur du module 10,16 mm
Type de connexion Mezzanine
Nombre de contacts 1
Détails Veuillez commander les contacts séparément.
Distance d'isolement ‌4 mm dans le module
‌2 mm vers le bord du module
Ligne de fuite ‌4 mm dans le module
‌2 mm vers le bord du module
Résistance d'isolement >1011 Ω
Limite de température -55 ... +125 °C
Force d'insertion ≤ 10 N
Force d'arrachement ≤ 10 N
Cycles de connexion ≥ 500
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 1,55 kV
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Hot plugging Non
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Matériau Polyamide (PA)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classification chemins de fer F1/I2 selon to NFF 16-101/102
Dimensions du produit conditionné 20
Poids net 0,9 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140197749
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant