har-modular P module male str fixing pin
Article No.: 02 53 900 0005
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-modular P module male str fixing pin
Article No.: 02 53 900 0005
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-modular® |
Identification | Module P |
Entretoise P | |
Elément | Connecteur mâle |
Description du contact | Droit |
Largeur du module | 5,08 mm |
---|---|
Type de connexion | Mezzanine |
Fixation pour circuit imprimé | avec goupille de fixation |
Résistance d'isolement | >1011 Ω |
---|---|
Limite de température | -55 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | Non |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Matériau | Polyamide (PA) |
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
Classification chemins de fer | F1/I2 selon to NFF 16-101/102 |
Dimensions du produit conditionné | 20 |
---|---|
Poids net | 7,8 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140197770 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant