har-modular F4-module male angled
Article No.: 02 51 904 1201
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-modular F4-module male angled
Article No.: 02 51 904 1201
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-modular® |
Identification | Module F4 |
Elément | Connecteur mâle |
Description du contact | coudé |
Largeur du module | 10,16 mm |
---|---|
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (THR) |
Raccordement par soudage à la vague | |
Type de connexion | Carte mère à carte fille |
Nombre de contacts | 4 |
Configuration de contact | Rangées a et c, positions 1 et 3 |
Longueur du raccordement | 3 mm |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 5,08 mm |
---|---|
Intensité nominale | 6 A |
Distance d'isolement | 3 mm dans le module |
1,6 mm vers le bord du module | |
Ligne de fuite | 3 mm dans le module |
1,6 mm vers le bord du module | |
Résistance d'isolement | >1011 Ω |
Résistance de contact | ≤ 15 mΩ |
Limite de température | -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 15 s) |
Force d'insertion | ≤ 5 N |
Force d'arrachement | ≤ 5 N |
Classe de performance | 1 |
selon IEC 60603-2 | |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 1,55 kV |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | Non |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Matériau | Polyamide (PA) |
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
Classification chemins de fer | F1/I2 selon to NFF 16-101/102 |
Dimensions du produit conditionné | 20 |
---|---|
Poids net | 2 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140197923 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant