har-modular H3-module male angled
Article No.: 02 51 903 1301
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-modular H3-module male angled
Article No.: 02 51 903 1301
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-modular® |
Identification | Module H3 |
Elément | Connecteur mâle |
Description du contact | coudé |
Largeur du module | 20,32 mm |
---|---|
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (THR) |
Raccordement par soudage à la vague | |
Type de connexion | Carte mère à carte fille |
Nombre de contacts | 3 |
Contact prioritaire en position | 2 |
Longueur du raccordement | 2,8 mm |
Précédent
Suivant