har-modular D2 data module male angled

Article No.: 02 51 902 1501


NouveauConfigurable
NouveauConfigurableConnecteur mâle

har-modular D2 data module male angled

Article No.: 02 51 902 1501

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Connecteur mâle Raccordement à souder Contacts: 2 coudé Alliage de cuivre Métal noble sur Pd/Ni sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement, Ni Côté accouplement (blindage), Sn sur Ni Côté raccordement (blindage) Classe de performance: 1 Polyamide (PA) Noir

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série har-modular®
Elément Connecteur mâle
Description du contact coudé
Largeur du module 5,08 mm
Méthode de raccordement Raccordement à souder
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Type de connexion Carte mère à carte fille
Nombre de contacts 2
Configuration de contact r+t
Longueur du raccordement 2,9 mm
Caractéristiques de transmission 10GBASE-KR Ethernet
100GBASE-KR4 Ethernet
PCIe Gen 2
PCIe Gen 3
PCIe Gen 4
USB 3.0
USB 3.1
Hypertransport 3
SAS 2.0
SAS 3.0
Infiniband FDR
SATA 3.2
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
‌ 25 Gbit/s
Distance d'isolement ‌1,2 mm dans le module
‌0,25 mm vers le bord du module
Ligne de fuite ‌1,2 mm dans le module
‌0,25 mm vers le bord du module
Résistance d'isolement >1011 Ω
Résistance de contact < 20 mΩ
Résistance du blindage < 100 mΩ
Limite de température -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 15 s)
Force d'insertion ‌ 10 N
Force d'arrachement ‌ 10 N
Classe de performance 1
Cycles de connexion ≥ 500
Hot plugging Non
Matériau Polyamide (PA)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Métal noble sur Pd/Ni sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Ni Côté accouplement (blindage)
Sn sur Ni Côté raccordement (blindage)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Classification chemins de fer F1/I2 selon to NFF 16-101/102
Dimensions du produit conditionné 40
Poids net 1 kg
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140573550
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant