har-modular T module male angled w.Clip
Article No.: 02 51 900 0003
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-modular T module male angled w.Clip
Article No.: 02 51 900 0003
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-modular® |
Identification | Module T |
Entretoise T | |
Elément | Connecteur mâle |
Description du contact | coudé |
Largeur du module | 10,16 mm |
---|---|
Type de connexion | Carte mère à carte fille |
Fixation pour circuit imprimé | Avec languette à ressort |
Résistance d'isolement | >1011 Ω |
---|---|
Limite de température | -55 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | Non |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Matériau | Polyamide (PA) |
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
Classification chemins de fer | F1/I2 selon to NFF 16-101/102 |
Dimensions du produit conditionné | 20 |
---|---|
Poids net | 1,28 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140197725 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant