har-modular fixing rail 162.46
Article No.: 02 09 500 1032
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-modular fixing rail 162.46
Article No.: 02 09 500 1032
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | har-modular® |
Type d'accessoire | Rail de fixation |
Longueur | 162,46 mm |
---|---|
Limite de température | -55 ... +125 °C |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Matériaux (accessoires) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (accessoires) | Jaune |
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
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 1,1 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140216266 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Composant du connecteur (accessoires) |
Précédent
Suivant