har-modular fixing rail 91.34

Article No.: 02 09 500 1018


Nouveau
NouveauRail de fixation

har-modular fixing rail 91.34

Article No.: 02 09 500 1018

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Rail de fixation Polyamide (PA) Jaune 91.34 mm

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série har-modular®
Type d'accessoire Rail de fixation
Longueur 91,34 mm
Limite de température -55 ... +125 °C
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Matériaux (accessoires) Polyamide (PA)
Couleur (accessoires) Jaune
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 0,67 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140216129
ETIM EC002943
eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
Précédent
Suivant