har-modular fixing rail 86.26

Article No.: 02 09 500 1017


Nouveau
NouveauRail de fixation

har-modular fixing rail 86.26

Article No.: 02 09 500 1017

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Rail de fixation Polyamide (PA) Jaune 86.26 mm

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série har-modular®
Type d'accessoire Rail de fixation
Longueur 86,26 mm
Limite de température -55 ... +125 °C
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Matériaux (accessoires) Polyamide (PA)
Couleur (accessoires) Jaune
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Dimensions du produit conditionné 100
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140216112
ETIM EC002943
eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
Précédent
Suivant