har-modular 2-row-coupler male
Article No.: 02 09 500 0007
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-modular 2-row-coupler male
Article No.: 02 09 500 0007
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | har-modular® |
Type d'accessoire | Équerre de fixation |
Description de l'accessoire | pour l'accouplement de deux rangées |
pour connecteurs mâle | |
Caractéristiques | Le coupleur à 2 rangées permet de coupler plusieurs rangées de modules har-modular dans un seul connecteur. Si plusieurs connecteurs individuels sont installés entre deux circuits imprimés parallèles, il peut arriver qu'en raison des tolérances lors du soudage du connecteur sur les deux circuits imprimés, les forces de couplage augmentent de manière significative jusqu'au défaut d'un connecteur. Ce problème est évité en reliant les rangées har-modular à un seul connecteur, même si plus de deux rangées sont reliées ensemble. |
Largeur du module | 2,54 mm |
---|
Limite de température | -55 ... +125 °C |
---|---|
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Matériaux (accessoires) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (accessoires) | Jaune |
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
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 0,27 kg |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140573581 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Composant du connecteur (accessoires) |
Précédent
Suivant