Le configurateur Han® High Power permet d'accélérer le développement des produits
Lors de la révision du configurateur Han® en 2018, HARTING s'est concentré sur ce que les ingénieurs d'études font dans la pratique. L'objectif était de répondre plus rapidement aux exigences de l'application de l'utilisateur lors de la configuration des interfaces. Entre-temps, le configurateur Han® est un outil reconnu dans le monde entier, avec des milliers de configurations sauvegardées et partagées chaque mois.
Avec le nouveau configurateur Han® High Power, HARTING offre désormais aux ingénieurs une voie numérique rapide vers les interfaces à courant élevé et à haute tension utilisées dans les applications énergétiques.
Les utilisateurs bénéficient de temps de conception considérablement réduits et de toutes les fonctions de collaboration habituelles pour un travail d'équipe optimisé. Les processus de développement de produits pour les applications énergétiques peuvent être accélérés pour stimuler la société "tout électrique".
Les avantages en un coup d'œil :
Manipulation intuitive trouver la meilleure solution d'interface de manière rapide et fiable
Accélérer la conception en téléchargeant d'un simple clic l'ensemble de la documentation de l'interface, y compris les données 3D
Optimisation de la collaboration au sein de l'équipe par des fonctionnalités de sauvegarde, de chargement et de partage
Maik Iphoefer
Position: Product Manager
- Département: Technologie d'installation PM
- Entreprise: HARTING Technology Group