HARTING GreenLine : Les premiers composants de connecteurs à faible émission de CO2 sont désormais prêts à être commercialisés
Dirk Teiwes
Position: Teamleader Connecteurs à usage intensif
- Département: Product Manager Connecteurs à usage intensif
- Entreprise: HARTING Technology Group
Le groupe technologique HARTING assume également sa responsabilité écologique en ce qui concerne l'empreinte carbone de ses connecteurs. La Foire de Hanovre 2024 marque le lancement de la gamme GreenLine de HARTING, qui comprend les premiers inserts de contact pour connecteurs à faible émission de CO2 de la série Han® E dans les tailles 6B à 24B.
ISCC+ - inserts de connecteurs certifiés fabriqués à partir de plastiques biosourcés
L'ancien processus de fabrication des inserts pour les connecteurs industriels Han® impliquait des matières premières à base de minéraux. L'utilisation de nouveaux plastiques biosourcés permet pour la première fois de réduire l'empreinte CO2. Le nouveau bio-polymère est produit selon le concept de l'équilibre de masse, en utilisant des matières premières renouvelables au lieu de matières premières purement fossiles. Ce bio-polymère répond à la certification internationale de durabilité et de carbone (ISCC+) et permet des réductions de CO2 appréciables de plus de 70 %.
Par conséquent, les clients qui optent pour la HARTING GreenLine bénéficient d'effets positifs sur le bilan environnemental de leurs processus de fabrication d'appareils, de machines et de systèmes pour les clients. La certification ISCC+ permet la traçabilité complète des matériaux impliqués tout au long de la chaîne d'approvisionnement. De cette manière, les clients réduiront leur empreinte carbone.
Le passeport numérique du produit facilite l'accès à l'empreinte carbone du produit (PCF)
Le passeport numérique du produit introduit chez HARTING en 2023 permet d'accéder facilement à l'empreinte carbone du produit (PCF). Le passeport produit peut être consulté à l'aide du code QR figurant sur le boîtier ou sur l'insert du connecteur. Le passeport fournit toutes les informations pertinentes sur le fabricant, l'Asset Administration Shell (AAS) et le PCF. Les produits de la nouvelle gamme GreenLine de HARTING portent également le logo ISCC+.
Detlef Sieverdingbeck
Position: Directeur général de la communication d'entreprise & Branding
- Département: CCB
- Entreprise: HARTING Stiftung & Co. KG