Connecteurs bornier
Les borniers HARTING sont des connecteurs polyvalents conçus pour l'assemblage de circuits imprimés. Les développeurs de produits disposent d'une liberté de conception maximale grâce aux différents nombres de broches et aux différents pas. Les borniers facilitent les connexions sécurisées entre les circuits imprimés et les fils externes pour plusieurs cas d'utilisation. Ces connecteurs robustes et précis permettent un câblage simple et fiable dans les applications industrielles. Que ce soit pour la distribution d'énergie, la transmission de signaux ou la communication de données, les blocs de jonction de HARTING offrent un large choix de nombres de broches, d'options de montage et de possibilités de connexion. La technique de raccordement rapide et sans outils par insertion en force à ressort et IDC, offre un gain de temps lors de l'assemblage sur le terrain, sans nécessiter d'outil spéciaux et avec le pas minimal.
Ressources
Raccordements des fils
Les connecteurs de fils offrent une solution transparente pour connecter les fils aux cartes de circuits imprimés (PCB). Ces connecteurs sont conçus pour simplifier l'installation, réduire le temps d'assemblage et améliorer la fiabilité. Avec un pas de 1,27 mm, le plus petit connecteur pour circuit imprimé de la famille de produits har-flexicon® est extrêmement miniaturisé, faisant de lui un produit unique sur le marché dans le domaine du raccordements de fils unique pouvant être installé sur le terrain. Les techniques de raccordement rapides et sans outils par insertion en force à ressort (IDC) permettent de gagner du temps lors de l'assemblage. Que vous travailliez sur des projets d'automatisation industrielle, d'ingénierie mécanique ou d'ingénierie énergétique, les connecteurs de fils HARTING assurent une liaison parfaite entre les périphériques et les circuits imprimés.
Raccordements enfichables
Les blocs de jonction enfichables jouent un rôle crucial dans la connexion des composants des machines à différents niveaux du processus de fabrication. Ces connecteurs offrent des connexions rapides et fiables entre les périphériques et les circuits imprimés. Le connecteur SMD miniature, connu sous le nom de har-flexicon®, permet la connexion rapide de conducteurs simples. Il peut être soudé par refusion, ce qui offre des avantages indéniables en termes de coûts de production. Les connecteurs enfichables trouvent des applications dans l'automatisation industrielle, la technologie de mesure, de contrôle et de régulation (MCR), la construction mécanique, la technologie de l'énergie et la technologie des transports. La technique de raccordement à cage offre une installation facile et rapide et une connexion absolument fiable entre le fil et le circuit imprimé.
Apprendre de nos chefs de produits et de nos leaders d'opinion
Lors de notre conférence numérique annuelle SEMAINE DE L'ETHERNET INDUSTRIEL HARTINGnous avons mis l'accent sur IIoT, tendances technologiques, installation et conception de l'appareil. Regardez tous les enregistrements des sessions inspirantes de la 3e semaine Ethernet industriel de HARTING, qui se tiendra du 20 au 24 février.
Découvrir par série
Données d'ingénierie & Services
Données CAO, gestionnaire de données produit, disponibilité des distributeurs, échantillons gratuits & plus.
Découvrez les services HARTING Engineerng Data & pour soutenir au mieux votre projet. Pour chaque produit de notre catalogue numérique, vous trouverez des données techniques supplémentaires sur & services :
Données CAO, fiches techniques et fiches de type
SĂ©lecteurs de produits Ă attributs multiples
Package de données individuels
Configuration et personnalisation
Billets et déraillements individuels
Service d'Ă©chantillonnage gratuit