har-modular®
CRÉEZ LE VÔTRE ! Le nouveau système de connecteurs pour circuits imprimés har-modular® de HARTING vous offre plus d'un milliard de possibilités de combinaisons pour les données, les signaux et l'alimentation. Configurable en ligne par vous-même à partir de la quantité 1. La solution idéale pour un prototypage innovant ou pour votre prochaine série de dispositifs à succès.
Faits marquants de la série
Filtre
Produits 155
Contact FO male 1mm pour DIN
Contact FO femelle 1mm DIN
DIN 41626 male connector for 125Á m GI,
DIN 41626 female connector for 12 5Ám GI
Han-Modular coax F-contact 75Ohm (RG179)
har-modular H3 module female straight
har-modular P module female straight
har-modular P module male angled
har-modular P module female str. clip
har-modular H3 module male straight
har-modular C9 module female straight
har-modular F4-module male angled
har-modular F4 module female straight
har-modular T-module female straight
har-modular M1-module male angled
har-modular P module male angled w.Clip
har-modular H3-module male angled
har-modular P module male straight
har-modular M1flat-module female str.
har-modular T-module male str.with guide
har-modular P module male str with guide
har-modular M1-module female straight
har-modular C9-module male angled
har-modular M1-flat module male str.
har-modular T module male str fixing pin
har-modular M1 module male str. w.guide
har-modular T module male angled
har-modular Spacer 5 module female str.
har-modular T-module male straight
har-modular F4 module male straight
har-modular P module male str fixing pin
har-modular T module male angled w.Clip
har-modular C9 module male straight Pa3
har-modular C9 module male straight
har-modular C9-module male angled Pa3
har-modular C9-module male angled Pa1
har-modular F4 module male straight Pa1
har-modular C9 module male straight Pa1
har-modular F4-module male angled Pa1
FEMALE POWER CONTACT 40A SOLDER
DIN M Ct puissance 40A
DIN M Ct puissance MALE COUDE 30A
DIN M Ct puissance FEMELLE 40A
DIN M Coax FEM COUDE
contact coaxial 40A
DIN M contact FEM DROIT 2,8kV
DIN M Ct puissance MALE DROIT 40A
DIN M Coax MALE DROIT
male-koax-contact (50 OHM) f.m-flat
DIN M Contact MALE DROIT 2,8kV
DIN typeC contact haute tension 40A
DIN M Coax MALE COUDE
DIN M Ct puissance FEM 10A
DIN M Coax FEM DROIT
DIN M Ct puissance FEM 20A
DIN M Ct puissance MALE DROIT 20A
DIN M Ct puissance FEM DROIT 10A
DIN-Signal high current f, 40A crimp
DIN M Ct puissance MALE DROIT 10A
DIN M Ct puissance FEM DROIT 20A
DIN M Ct puissance MALE DROIT 20A
DIN-Signal Power Cont. m, 40A Solder
DIN M Coax FEM DROIT molleté
DIN-Signal coax f, solder/crimp, 50Ohm
DIN M Ct puissance MALE DROIT Avancé 40A
DIN M Ct puissance MALE DROIT 40A
DIN M Coax FEM COUDE 75 Ohms
DIN M Ct puissance MALE DROIT 10A
DIN M Coax male 75 Ohms
Female straight kit connector (A=30,45)
Male straight kit connector (A=30,45)
har-modular Female pre-assembled 50,77
har-modular male angled pre-assem. 50,77
DIN-Power-screw for plastic 2,2x9,5-PZ1
Fixing Screw Plastic-2,2 x 8-T6
har-modular fixing rail 91.34
har-modular fixing rail 96.42
har-modular fixing rail 76.10
har-modular fixing rail 71.02
har-modular fixing rail 81.18
har-modular fixing rail 60.86
har-modular fixing rail 65.94
har-modular fixing rail 50.70
har-modular fixing rail 55.78
har-modular fixing rail 162.46
har-modular fixing rail 157.38
har-modular fixing rail 172.62
har-modular fixing rail 167.54
har-modular fixing rail 152.30
har-modular fixing rail 40.54
har-modular fixing rail 35.46
har-modular fixing rail 30.38
har-modular fixing rail 25.30
har-modular fixing rail 20.22
har-modular fixing rail 147.22
har-modular fixing rail 137.06
har-modular fixing rail 131.98
har-modular fixing rail 142.14
har-modular fixing rail 126.90
har-modular fixing rail 121.82
har-modular fixing rail 111.66
har-modular fixing rail 116.74
har-modular fixing rail 106.58
har-modular fixing rail 101.50
har-modular fixing rail 86.26
har-modular fixing rail 45.62
har-modular guide pin T with nut
har-modular assembling aid
har-modular development kit
har-modular Spacer 5 female with clip
Male angled for kit connector (A=60,93)
Female straight kit connector (A=40,61)
Male angled for kit connector (A=40,61)
Female straight kit connector (A=60,93)
DIN-Signal coax f, solder-50 Ohm str.
self-tapping screw for plastic 2,2x5-T6
self-tapping screw for plastic 2,2x7-T6
self-tapping screw for plastic 2,2x6-T6
har-modular D8 data module male str 4,8
har-modular D8 data module female 3 mm
har-modular D2 data module male angled
har-modular D8 data module male angled
har-modular D2 data module female 4,5mm
har-modular D2 data module male str 4,8
har-modular D8 data module male str 3mm
har-modular D2 data module male str 3mm
har-modular D2 data module female 3 mm
har-modular D8 data module female 4,5mm
har-modular 2-row-coupler male
har-modular 2-row-coupler female
har-modular assem. aid for 2-row-coupler
har-modular shell housing 10 1Set
har-modular shell housing 20
har-modular shell housing 20 1Set
har-modular shell housing 30 1Set
har-modular shell housing 30
har-modular shell housing 40
har-modular shell housing 50
har-modular C9 module female crimp
har-modular shell housing 40 1Set
har-modular shell housing 50 1Set
har-modular shell housing 60
har-modular shell housing 60 1Set
har-modular shell housing 70
har-modular shell housing 70 1Set
har-modular shell housing 80 1Set
har-modular shell housing 80
har-modular shell housing 90
har-modular shell housing 90 1Set
har-modular shell housing 100
har-modular shell housing 100 1Set
har-modular M1 module female cable
har-modular H3 module female faston
har-modular F4 module female crimp
har-modular shell housing 10
Configurateur har-modular®
CRÉEZ LE VÔTRE ! La série de connecteurs modulaires pour circuits imprimés har-modular® de HARTING vous offre plus d'un milliard de combinaisons configurables pour les données, les signaux et l'alimentation.
CRÉEZ LE VÔTRE !
Les ingénieurs qui développent des appareils pour l'industrie électronique connaissent ce problème. Les lignes de vie des données, des signaux et de l'alimentation doivent être connectées d'une carte à l'autre, et les solutions de connectivité les plus courantes ne conviennent pas à leur propre projet.
Il n'y a pas de raison de se décourager. Le nouveau système de connecteurs pour circuits imprimés har-modular® de HARTING vous offre plus d'un milliard de possibilités de combinaisons pour les données, les signaux et l'alimentation. Configurable en ligne par vous-même dès la quantité 1. La solution idéale pour un prototypage innovant ou pour votre prochaine série d'appareils à succès.
GAGNÉ !
har-modular® est le lauréat du prix allemand de l'innovation 2021 et du prix américain IDEA !
3 étapes pour un connecteur personnalisé
Étape 1 : combien de modules ?
Dans un premier temps, vous devez vous demander quelles lignes de vie et combien de lignes de vie vous souhaitez connecter. Données, signal ou électricité ? Ou les trois ? Découvrez nos modules har-modular®.
Étape 2 : la tige de guidage
Pour une connexion sûre de tous vos modules, chaque connecteur har-modular® a besoin de deux broches de guidage. En fonction de votre application, vous pouvez les choisir en plastique ou en métal.
Si vous nous demandez, les meilleurs endroits pour les broches de guidage sont les extrémités des connecteurs, mais tout autre endroit est également possible.
Étape 3 : le rail de raccordement
Vous avez trouvé le bon type et le bon nombre de modules de connexion ? Deux modules de guidage ? C'est parfait. Finissons-en.
Pour cette étape, choisissez le rail de fixation jaune. Il doit avoir la même longueur que l'ensemble des modules. Dans l'étape suivante, prenez l'outil d'assemblage, placez vos modules côte à côte sur le module. En fonction de vos modules, utilisez le côté MALE ou FEMALE vers le haut. Pressez maintenant le bord supérieur de la bande de fixation dans la fente supérieure du module. Commencez par l'une des deux extrémités et connectez un module après l'autre. Faites de même de l'autre côté.
C'EST PRÊT !
Configurateur en ligne pour les connecteurs har-modular®.
Vous souhaitez trouver rapidement et de manière fiable le bon connecteur carte à carte pour votre appareil, sans avoir à vous pencher longuement sur les détails du connecteur et sur les nombreuses possibilités de combinaison ? Le configurateur har-modular® met rapidement à votre disposition toutes les informations et données nécessaires à votre prise de décision.
Plus de solutions et de ressources
Connaissances
Données d'ingénierie & Services
Données CAO, gestionnaire de données produit, disponibilité des distributeurs, échantillons gratuits & plus.
Découvrez les services HARTING Engineerng Data & pour soutenir au mieux votre projet. Pour chaque produit de notre catalogue numérique, vous trouverez des données techniques supplémentaires sur & services :
Données CAO, fiches techniques et fiches de type
Sélecteurs de produits à attributs multiples
Package de données individuels
Configuration et personnalisation
Billets et déraillements individuels
Service d'échantillonnage gratuit