har-modular Spacer 5 female with clip
Article No.: 02 52 900 0005
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-modular Spacer 5 female with clip
Article No.: 02 52 900 0005
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-modular® |
Identification | Entretoise P |
Elément | Connecteur femelle |
Description du contact | Droit |
Module vide |
Largeur du module | 5,08 mm |
---|---|
Type de connexion | Carte mère à carte fille |
Mezzanine | |
Fixation pour circuit imprimé | Avec languette à ressort |
Détails | Enfichable avec le connecteur mâle |
Précédent
Suivant