Demande d'échantillon express gratuit


Produit actuellement indisponible

Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Alternative
Données techniques
Résistance d'isolement
1012 Ω
1012 Ω
Intensité nominale (puissance)
15 A
15 A
Ligne de fuite
≥ 3 mm|≥ 8 mm
≥ 3 mm|≥ 8 mm
Hot plugging
Non
Non
Force d'insertion
≤ 85 N
≤ 85 N
Force d'arrachement
≤ 85 N
≤ 85 N
Intensité nominale
‌ 6 A|‌ 15 A
‌ 6 A|‌ 15 A
Classe de performance
2|selon IEC 60603-2
1|selon IEC 60603-2
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
3,81 mm|5,08 mm
3,81 mm|5,08 mm
Cycles de connexion
≥ 400
≥ 500
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
5,08 mm
5,08 mm
Tension d’essai Ur.m.s.
1,55 kV (contact-contact)|1,55 kV (contact-terre)|3,1 kV (contact-contact)|3,1 kV (contact-terre)
1,55 kV (contact-contact)|1,55 kV (contact-terre)|3,1 kV (contact-contact)|3,1 kV (contact-terre)
Distance d'isolement
≥ 1,6 mm|≥ 4,5 mm
≥ 1,6 mm|≥ 4,5 mm
Intensité nominale (partie signal)
6 A
6 A
Limite de température
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
Résistance de contact
≤ 15 mΩ
≤ 15 mΩ
Version
Fixation pour circuit imprimé
Avec bride de fixation
Avec bride de fixation
Codage
Codage des trous|Codage par l'isolant|Codage avec perte de contacts|Codage D20
Codage des trous|Codage par l'isolant|Codage avec perte de contacts|Codage D20
Type de connexion
Carte mère à carte fille|Carte de circuit imprimé sur câble|Capot prolongateur
Carte mère à carte fille|Carte de circuit imprimé sur câble|Capot prolongateur
Nombre de contacts de puissance
7
7
Nombre de contacts
31
31
Longueur du raccordement
4,5 mm
4,5 mm
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage à la vague
Raccordement par soudage à la vague
Nombre de contacts de signal
24
24
Configuration de contact
Rangées z, d et b, positions 2, 4, ... , 14, 16 et rangée z, positions 20, 24, 28, 32 et rangée d, positions 22, 26, 30
Rangées z, d et b, positions 2, 4, ... , 14, 16 et rangée z, positions 20, 24, 28, 32 et rangée d, positions 22, 26, 30
Identification
Identification
Type MH 24 + 7
Type MH 24 + 7
Catégorie
Connecteurs
Connecteurs
Elément
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Description du contact
Droit
Droit
Série
DIN 41612
DIN 41612
Informations commerciales
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Poids net
38 g
40,7 g
GTIN
5713140013056
5713140012981
ETIM
EC002637
EC002637
Numéro de tarif douanier européen
85366990
85366990
Pays d'origine
Allemagne
Allemagne
Dimensions du produit conditionné
20
20
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (gris silex)
RAL 7032 (gris silex)
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08)
EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
R26
China RoHS
e
e
État ELV
normes
normes
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
V-0
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Oui
RoHS
normes
normes
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Non contenu
Surface (contacts)
Métal noble Côté de branchement, contacts de signal|Plaqué argent Côté de branchement, contacts de puissance|Sn sur Ni Côté de raccordement, contacts de signal|Sn sur Ni Côté de raccordement, contacts de puissance
Métal noble Côté de branchement, contacts de signal|Plaqué argent Côté de branchement, contacts de puissance|Sn sur Ni Côté de raccordement, contacts de signal|Sn sur Ni Côté de raccordement, contacts de puissance
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Alliage de cuivre
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classification chemins de fer
F4/I3 selon to NFF 16-101/102
F4/I3 selon to NFF 16-101/102
Spécifications
IEC 60603-2 (complément)
IEC 60603-2 (complément)