DIN-Power MH24+7FST4,5C1-1

Article No.: 09 06 231 2822


Configurable
ConfigurableConnecteur femelle

DIN-Power MH24+7FST4,5C1-1

Article No.: 09 06 231 2822

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteur femelle Raccordement par soudage à la vague Intensité nominale: 6, 15 Contacts: 31 Droit Alliage de cuivre Métal noble Côté de branchement, contacts de signal, Plaqué argent Côté de branchement, contacts de puissance, Sn sur Ni Côté de raccordement, contacts de signal, Sn sur Ni Côté de raccordement, contacts de puissance Classe de performance: 1, selon IEC 60603-2 Codage: Codage des trous, Codage par l'isolant, Codage avec perte de contacts, Codage D20 Fixation pour circuit imprimé: Avec bride de fixation Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre RAL 7032 (gris silex)

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série DIN 41612
Identification Type MH 24 + 7
Elément Connecteur femelle
Description du contact Droit
Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
Type de connexion Carte mère à carte fille
Carte de circuit imprimé sur câble
Capot prolongateur
Nombre de contacts 31
Nombre de contacts de signal 24
Nombre de contacts de puissance 7
Configuration de contact Rangées z, d et b, positions 2, 4, ... , 14, 16 et rangée z, positions 20, 24, 28, 32 et rangée d, positions 22, 26, 30
Longueur du raccordement 4,5 mm
Codage Codage des trous
Codage par l'isolant
Codage avec perte de contacts
Codage D20
Fixation pour circuit imprimé Avec bride de fixation
Précédent
Suivant