Le module de connecteur protège l'électronique sensible
En plus de l'énergie et des données, les usines de production hautement automatisées exigent une chose par-dessus tout : la fiabilité et la puissance de transmission des signaux provenant de la technologie de mesure, de commande et de réglage. Des temps d'arrêt réduit à un minimum sont un facteur déterminant dans la rentabilité des usines de production. Des défaillances imprévisibles, dues à la négligence, des incendies ou des surtensions par exemple, peuvent s'avérer coûteuses.
HARTING Han® - Sur la voie des technologies intelligentes
La protection contre les surtensions intégrée dans le connecteur
La protection des composants électroniques contre les surtensions utilisés lors des mesures, le contrôle et la régulation exige souvent des solutions externes séparées nécessitant plus d'espace et impliquant des travaux d'installation.
Le nouveau module de protection contre les surtensions de la série
Afin de pouvoir protéger activement les différents signaux dans les systèmes de production, le potentiel de référence des circuits de signal doit être reconnu et pris en compte lors du choix des bons appareils de protection.
On distingue les signaux avec un potentiel de référence commun et les circuits de signaux autonomes : Pour les deux types de signaux, le module de protection contre les surtensions offre une solution appropriée dans le cadre du concept
La protection du signal augmente la disponibilité du système
Le module de protection contre les surtensions utilise plusieurs éléments de protection tels que des pare-gaz, des diodes de suppression et des résistances. En cas de surtension, l'association des composants permet une décharge coordonnées de la variable perturbatrice. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, les modules de protection contre la surtension réduisent le nombre de défauts de fonctionnement, augmentent la durée de vie et enfin augmentent la disponibilité de la centrale.
Les utilisateurs peuvent compter sur l'expertise de HARTING et de son partenaire Dehn + Söhne, une société de plus de 100 ans d'expérience dans la protection contre la foudre et la surtension.
En savoir plus sur le module de protection contre les surtensions et le concept de Han-Smart®.