ix Type A OM Profinet C PUR 0.3m
Article No.: 33 48 313 1412 003
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
ix Type A OM Profinet C PUR 0.3m
Article No.: 33 48 313 1412 003
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail. Afficher les détails |
---|---|
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC Afficher les détails | |
Connecteur 1 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Afficher les détails |
Connecteur 2 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | HARTING ix Industrial® |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
Type A | |
Surmoulé | |
Raccordement auto-dénudant | |
Connecteur 2 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
Type A | |
Surmoulé | |
Raccordement auto-dénudant | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 0,3 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x AWG 22/7 |
Nombre de contacts | 10 |
Précédent
Suivant