USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,0m
Article No.: 09 45 545 1921
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,0m
Article No.: 09 45 545 1921
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | USB |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | IP20 USB 2.0 |
Type A Connecteur | |
Connecteur 2 | HIFF USB 2.0 |
Type A Femelle | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 1 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 2x AWG 26/7 |
2x AWG 24/11 | |
Blindage | Blindé |
Précédent
Suivant