UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m
Article No.: 33 50 860 0B81 010
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m
Article No.: 33 50 860 0B81 010
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Connecteur 1 | UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Afficher les détails |
---|
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | UIC 558 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 1 m |
---|---|
Nombre de fils | 13 |
Structure du conducteur | 3x 4x 1,0 mm2 |
Nombre de contacts | 13 |
Précédent
Suivant