S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
Article No.: 21 15 510 0025
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
Article No.: 21 15 510 0025
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires Taille 15 |
Elément | Traversée de cloison |
Spécification | Avec conducteurs |
pour montage avant |
Genre | Mâle |
---|---|
Blindage | Non blindé |
Nombre de contacts | 5 |
Nombre de contacts de signal | 2 |
Nombre de contacts de puissance | 3 |
Contact de terre | Oui |
Type de verrouillage | Verrouillage à baïonnette |
Détails | Housing wall thickness may be max. 5mm with lock nut or >5mm only with earthed metal housing or plastic housing. |
Contenu du kit | avec écrou de verrouillage |
Précédent
Suivant