PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 6.5m
Article No.: 33 59 222 0650 002
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 6.5m
Article No.: 33 59 222 0650 002
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | HARTING PushPull (V4) |
Puissance 4 pôles | |
Connecteur 2 | HARTING PushPull (V4) |
Puissance 4 pôles | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | Câblage 1:1 |
Longueur de câble | 6,5 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4 G 1,5 mm² |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
Blindage | Non blindé |
Nombre de contacts | 4 |
Type de verrouillage | PushPull |
Précédent
Suivant