PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD
Article No.: 09 35 002 2101
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD
Article No.: 09 35 002 2101
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Identification | RJ45 |
Elément | Femelle |
Spécification | coudé |
Avec ressort de contact | |
Caractéristiques | Mécanisme intuitif de verrouillage |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage à la vague |
---|---|
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Contenu du kit | Plateau |
Précédent
Suivant