PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 7m
Article No.: 33 26 231 0070 017
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 7m
Article No.: 33 26 231 0070 017
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | PushPull XS SFP Plastique |
Connecteur 2 | LC duplex |
Type de câble | Câble F.O. |
Description du câble | Monomode |
Surmoulé | |
Pour embases à encastrer, courtes |
Longueur de câble | 7 m |
---|---|
Structure du conducteur | 9 / 125 µm |
Détails | Autres longueurs de câble sur demande ! |
Précédent
Suivant