M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 10,0m
Article No.: 21 34 910 0487 100
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 10,0m
Article No.: 21 34 910 0487 100
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | (2xAWG24/19) PUR violett Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | M12 B 4pole female angled overmolded Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | M12 Codage B |
Femelle coudé | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 10 m |
---|---|
Nombre de fils | 2 |
Structure du conducteur | 2x AWG 24 |
Codage | Codage B |
Précédent
Suivant