Han PushPull SCRJ POF Plastic
Article No.: 09 35 241 0421
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han PushPull SCRJ POF Plastic
Article No.: 09 35 241 0421
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Identification | SCRJ |
Elément | Kit de connecteur |
Spécification | Identification PROFINET : PROFINET O-Plug SCRJ |
1 mm POF | |
Caractéristiques | Mécanisme intuitif de verrouillage |
Blindage | Non blindé |
---|---|
Nombre de contacts | 2 |
Type de verrouillage | PushPull |
Détails | Lors de l'installation d'un système PROFINET, respectez le guide d'installation PROFINET. |
Contenu du kit | avec embase, insert SCRJ et contacts POF |
Précédent
Suivant