Han PP PFT metal rect. crimp power M4/0
Article No.: 09 35 231 0311
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han PP PFT metal rect. crimp power M4/0
Article No.: 09 35 231 0311
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Identification | Power |
Elément | Kit de traversée de cloison |
Spécification | Découpe de panneau rectangulaire |
Caractéristiques | Mécanisme intuitif de verrouillage |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Blindage | Non blindé |
Nombre de contacts | 5 |
Type de verrouillage | PushPull |
Contenu du kit | avec embase à encastrer et insert mâle |
Sans contacts |
Précédent
Suivant