Han A HOUSING COVER SPECIAL

Article No.: 09 20 003 5426


Couvercle de protection

Han A HOUSING COVER SPECIAL

Article No.: 09 20 003 5426

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection Pour embases à encastrer, pour embases à monter en saillie, Métallique, Avec lanière de fixation Taille: 3 A Levier simple de verrouillage Degré de protection: IP44, IP65 / IP67 avec vis étanche 09 20 000 9918

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han A®
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire Pour embases à encastrer
pour embases à monter en saillie
Métallique
Avec lanière de fixation
Taille 3 A
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Détails pour insert mâle monté
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP44
IP65 / IP67 avec vis étanche 09 20 000 9918
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 12
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
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 10 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140038943
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant