Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V1
Article No.: 09 10 000 5401
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V1
Article No.: 09 10 000 5401
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han® 1A |
Type d'accessoire | Couvercle de protection |
Description de l'accessoire | pour inserts mâle |
09 10 003 320X | |
09 10 003 300X | |
09 10 005 300X |
Limite de température | -30 ... +90 °C |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Précédent
Suivant