Han 1 Mod-AK with lever and seal

Article No.: 09 14 001 5402


Couvercle de protection

Han 1 Mod-AK with lever and seal

Article No.: 09 14 001 5402

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection pour supports de capots, Plastique Taille: Modular Compact Levier simple de verrouillage Matériau (joint): NBR Degré de protection: IP65 condition verrouillée

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han-Modular® Compact
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire pour supports de capots
Plastique
Taille Modular Compact
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Détails Tension nominale ≤630 V
Tension de claquage ≤6 kV
Degré de pollution 3
Pour un connecteur complet, la tension nominale spécifiée est le niveau maximum qui peut être atteint. Si le(s) module(s) utilisé(s) offre(nt) des valeurs de tension inférieures, ces valeurs sont valables. Des tensions nominales plus élevées dans des applications individuelles peuvent être approuvées en coordination avec HARTING.
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 condition verrouillée
Matériau (joint) NBR
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
Proposition Californie 65 substances Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 20,16 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140019522
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant