FO CABLE ASSY-5M-2xPP Metal SCRJ MM POF
Article No.: 33 53 211 0050 002
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
FO CABLE ASSY-5M-2xPP Metal SCRJ MM POF
Article No.: 33 53 211 0050 002
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp Afficher les détails |
Connecteur 2 | Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Han® PushPull (V14) Métallique |
SCRJ duplex FOP | |
Connecteur 2 | Han® PushPull (V14) Métallique |
SCRJ duplex FOP | |
Type de câble | Câble F.O. |
Description du câble | Multimode |
Longueur de câble | 5 m |
---|---|
Structure du conducteur | 980 / 1000 µm |
Précédent
Suivant