FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 11m
Article No.: 33 61 221 0110 001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 11m
Article No.: 33 61 221 0110 001
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Identification | Industrial Fibre Optic |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | HARTING PushPull (V4) |
Connecteur 2 | HARTING PushPull (V4) |
Type de câble | Câble F.O. |
Description du câble | Monomode |
Surmoulé |
Longueur de câble | 11 m |
---|---|
Structure du conducteur | 9 / 125 µm |
Précédent
Suivant