FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 35m
Article No.: 33 61 431 0350 002
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 35m
Article No.: 33 61 431 0350 002
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Identification | Industrial Fibre Optic |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | HARTING PushPull (V4) |
Connecteur 2 | LC duplex |
Type de câble | Câble F.O. |
Description du câble | Multimode |
Surmoulé |
Longueur de câble | 35 m |
---|---|
Structure du conducteur | 50 / 125 µm |
Précédent
Suivant