Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques | ||
---|---|---|
Classe de performance | 2|selon IEC 60603-2 | 2|selon IEC 60603-2 |
Cycles de connexion | ≥ 400 | ≥ 400 |
Résistance à la traction | 15 ... 60 N | 15 ... 60 N |
Diamètre extérieur | 0,8 ... 2 mm | 0,8 ... 2 mm |
Résistance de contact | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Longueur à dénuder | 3,5 ... 4 mm | 3,5 ... 4 mm |
Section de fil du conducteur | 0,14 ... 0,56 mm² | 0,14 ... 0,56 mm² |
Version | ||
Détails | Attention : Les contacts simples sont uniquement recommandés pour la réparation et la maintenance. Pour la production en série, nous recommandons les contacts identiques sur bobine. | |
Contenu du kit | 250 contacts sur banderole | Contact unitaire |
Processus de fabrication | Contacts estampés | Contacts estampés |
Genre | Contact femelle | Contact femelle |
Identification | ||
Type de contact | Contact à sertir | Contact à sertir |
Catégorie | Contacts | Contacts |
Contacts pour | DIN 41612 Type D|DIN 41612 Type E|DIN 41612 Type F|DIN 41612 Type 2F|DIN 41612 Type F9|DIN 41612 Type MH 24 + 7|DIN 41612 Type FM|har-motion | DIN 41612 Type D|DIN 41612 Type E|DIN 41612 Type F|DIN 41612 Type 2F|DIN 41612 Type F9|DIN 41612 Type MH 24 + 7|DIN 41612 Type FM|har-motion |
Série | DIN 41612 | DIN 41612 |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27440204 Contact pour connecteur industriel | 27440204 Contact pour connecteur industriel |
Poids net | 175,3 g | 0,13 g |
GTIN | 5713140009622 | 5713140009684 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Allemagne | Allemagne |
Dimensions du produit conditionné | 1 | 1.000 |
Propriétés du matériau | ||
China RoHS | e | e |
État ELV | normes | normes |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
Proposition Californie 65 substances | Oui | Oui |
RoHS | normes | normes |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Ni Côté raccordement | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Ni Côté raccordement |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre | Alliage de cuivre |
Spécifications et homologations | ||
Spécifications | IEC 60603-2 (complément) | IEC 60603-2 (complément) |