DIN-Power MH24+7FTC1-1-NFF
Article No.: 09 06 231 2881 222
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DIN-Power MH24+7FTC1-1-NFF
Article No.: 09 06 231 2881 222
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | DIN 41612 |
Identification | Type MH 24 + 7 |
Elément | Connecteur femelle |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Raccordement cosses Faston | |
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble |
Nombre de contacts | 31 |
Nombre de contacts de signal | 24 |
Nombre de contacts de puissance | 7 |
Configuration de contact | Rangée d, positions 22, 26, 30 et rangée z, positions 20, 24, 28, 32 |
Codage | Codage des trous |
Codage par l'isolant | |
Codage avec perte de contacts | |
Fixation pour circuit imprimé | Avec bride de fixation |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
Précédent
Suivant