DIN-Power MH24+7FS-3,0C1-V2-clip
Article No.: 09 06 331 6924
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DIN-Power MH24+7FS-3,0C1-V2-clip
Article No.: 09 06 331 6924
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | DIN 41612 |
Identification | Type MH 24 + 7 |
Elément | Connecteur mâle |
Description du contact | coudé |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage à la vague |
---|---|
Type de connexion | Carte mère à carte fille |
Carte de circuit imprimé sur câble | |
Nombre de contacts | 31 |
Nombre de contacts de signal | 24 |
Nombre de contacts de puissance | 7 |
Configuration de contact | Rangées z, d et b, positions 2, 4, ... , 14, 16 et rangée z, positions 20, 24, 28, 32 et rangée d, positions 22, 26, 30 |
Contact prioritaire en position | z2 |
z32 | |
Codage | Codage des trous |
Codage par l'isolant | |
Codage avec perte de contacts | |
Codage D20 | |
Fixation pour circuit imprimé | Avec bride de fixation |
Avec languette à ressort |
Précédent
Suivant