Cord 2xD-Sub male HD 44 pole overm. 2m
Article No.: 33 56 221 0020 001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Cord 2xD-Sub male HD 44 pole overm. 2m
Article No.: 33 56 221 0020 001
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Connecteur 2 | DSUB HD MALE 44cts, à sertir Afficher les détails |
---|---|
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE Afficher les détails | |
InduCom knurled screw, 4-40 UNC Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | D-Sub |
Identification | High Density |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | D-Sub High Density |
Avec capot plastique blindé et sortie latérale | |
Connecteur 2 | D-Sub High Density |
Avec capot plastique blindé et sortie latérale | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 2 m |
---|---|
Nombre de fils | 44 |
Structure du conducteur | 44x AWG 26 |
Précédent
Suivant