InduCom9 MVB/WTB Female (Special) M3
Article No.: 66 63 009 6033 170
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
InduCom9 MVB/WTB Female (Special) M3
Article No.: 66 63 009 6033 170
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | D-Sub |
Elément | Interface de Bus |
Spécification | Interface MVB/WTB |
Méthode de raccordement | Raccordement à lame de pression |
---|---|
Genre | Femelle |
Taille | D-Sub 1 |
Nombre de contacts | 9 |
Version | Sortie verticale |
Nombre d'entrées de câbles | 2 |
Sortie de câble | 2x |
Type de verrouillage | Vis à tête hexagonale Pas M3 |
Contenu du kit | Plaque aveugle |
Bride à sertir | |
Ferrule à sertir |
Précédent
Suivant