INDUCOM bride de sertissage 6,0 -7,0
Article No.: 61 03 000 0067
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
INDUCOM bride de sertissage 6,0 -7,0
Article No.: 61 03 000 0067
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | D-Sub |
Type d'accessoire | Bride à sertir |
Description de l'accessoire | D-Sub 1 ... 4 |
Température ambiante | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Précédent
Suivant