INDUCOM ferrule à sertir 11,5 - 12,5
Article No.: 61 03 000 0058
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
INDUCOM ferrule à sertir 11,5 - 12,5
Article No.: 61 03 000 0058
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | D-Sub |
Type d'accessoire | Ferrule à sertir |
Température ambiante | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diamètre intérieur | 11,5 mm |
Diamètre extérieur | 12,5 mm |
Précédent
Suivant