FO CA PP2-LCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 70m
Article No.: 33 61 431 0700 003
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
FO CA PP2-LCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 70m
Article No.: 33 61 431 0700 003
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Identification | Industrial Fibre Optic |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | HARTING PushPull (V4) |
Connecteur 2 | LC duplex |
Type de câble | Câble F.O. |
Description du câble | Multimode |
Surmoulé |
Longueur de câble | 70 m |
---|---|
Structure du conducteur | 62,5 / 125 µm |
Précédent
Suivant