PP FO CABL-20M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
Article No.: 33 58 231 0200 028
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PP FO CABL-20M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
Article No.: 33 58 231 0200 028
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | HARTING PushPull (V4) |
Connecteur 2 | HARTING PushPull (V4) |
Type de câble | Câble F.O. |
Longueur de câble | 20 m |
---|---|
Structure du conducteur | 62,5 / 125 µm |
Précédent
Suivant