M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m
Article No.: 33 28 141 4002 020
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m
Article No.: 33 28 141 4002 020
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | HARTING T1 Industrial |
Connecteurs circulaires M12 | |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | M12 Single Pair Ethernet (SPE) |
Slim Design | |
Droit | |
Connecteur 2 | M12 Single Pair Ethernet (SPE) |
Slim Design | |
Droit | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | sans halogène |
Résistant à l'huile | |
Ignifuge |
Longueur de câble | 2 m |
---|---|
Nombre de fils | 2 |
Structure du conducteur | 1x 2x AWG 22/7 |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
Genre | Mâle |
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 2 |
davantage de contacts | + blindage |
Codage | Single Pair Ethernet (SPE) |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Précédent
Suivant