T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m
Article No.: 33 28 020 8002 100
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m
Article No.: 33 28 020 8002 100
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | T1 Industrial plug male IP20 overm Afficher les détails |
Connecteur 2 | M8 T1 Industrial plug male IP67 overm Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | HARTING T1 Industrial |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | HARTING T1 Industrial |
Surmoulé | |
Connecteur 2 | HARTING M8 T1 Industrial |
Surmoulé | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | Ignifuge |
Résistant à l'huile | |
sans halogène |
Longueur de câble | 10 m |
---|---|
Nombre de fils | 2 |
Structure du conducteur | 1x 2x AWG 22/7 |
Nombre de contacts | 2 |
Précédent
Suivant