T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 5,0m
Article No.: 33 28 020 2001 050
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 5,0m
Article No.: 33 28 020 2001 050
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | HARTING T1 Industrial |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | HARTING T1 Industrial |
Surmoulé | |
Connecteur 2 | HARTING T1 Industrial |
Surmoulé | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | sans halogène |
Résistant à l'huile | |
Ignifuge |
Longueur de câble | 5 m |
---|---|
Nombre de fils | 2 |
Structure du conducteur | 1x 2x AWG 26/7 |
Précédent
Suivant