M17 MA str molded 6+PE PUR open end,10m
Article No.: 21 37 510 0701 100
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M17 MA str molded 6+PE PUR open end,10m
Article No.: 21 37 510 0701 100
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M17 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | M17 Surmoulé |
Mâle Droit | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 10 m |
---|---|
Nombre de fils | 7 |
Structure du conducteur | 6x 0,5 mm² + 1 mm² |
Précédent
Suivant