M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M
Article No.: 21 37 350 0D74 100
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M
Article No.: 21 37 350 0D74 100
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M23 |
Identification | Signal |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | M23 |
Femelle Droit | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Caractéristiques | Ininflammabilité |
Résistant à l'huile et aux UV | |
Haute résistance CEM | |
Sans halogène |
Longueur de câble | 10 m |
---|---|
Nombre de fils | 19 |
Structure du conducteur | 3x AWG 18 + 16x AWG 22 |
Précédent
Suivant