M12 A-cod an/an m/f Can 3.0m
Article No.: 21 34 D27 7572 030
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 A-cod an/an m/f Can 3.0m
Article No.: 21 34 D27 7572 030
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | M12 A5 angled male shld CAN Afficher les détails |
Connecteur 2 | M12 A5 angled female shld Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | M12 Codage A |
Mâle coudé | |
Connecteur 2 | M12 Codage A |
Femelle coudé | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 3 m |
---|---|
Nombre de fils | 5 |
Blindage | Blindé |
Codage | Codage A |
Précédent
Suivant