M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 7,5m
Article No.: 21 34 B20 0821 075
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 7,5m
Article No.: 21 34 B20 0821 075
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | (8x0,14mm²) PVC LiYFCY Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | M8 A 8pole female straight shld overm Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M8 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | M8 Codage A |
Femelle Droit | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 7,5 m |
---|---|
Nombre de fils | 8 |
Structure du conducteur | 8x 0,14 mm² |
Codage | Codage A |
Précédent
Suivant